SAC-3P-MS/ 0,3-170/M 8FS SCO
-
Cabo para sensor/atuador
1539444
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Tensão UN | 60 V |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Máx. resistência de condutores | 77,6 Ω/m |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de flexão máximo | 4000000 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 0,3 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 24 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,38 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| boa resistência a produtos químicos | |
| resistente a água do mar | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1539444 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1BBA |
| GTIN | 4046356080408 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 19,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 19,7 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP