CSAus
ID de certificação: 13631Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
230 V | 4 A |
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula CI (9,4 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
Aplicação | Padrão |
Robôs e porta-cabos | |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,6 Nm (Conector de encaixe de válvula) |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | TPU |
Material do corpo do cabo | TPU |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PA 6.6 |
Material superfície de contato | Sn |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Valores característicos do conector de válvula | |
Parafusos de fixação | M3 x 29 |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 (Conector M12) |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 3 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula CI (9,4 mm) |
Número de pólos | 3 |
Material | CuSn (Contato) |
Sn (Superfície de contato) | |
PA 6.6 (Porta-contatos) | |
TPU (Caixa) | |
Ligação de proteção | sem ligação |
Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
PUR sem halogênio preto PUR | |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | min. 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
conforme DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | em grande medida resistente ao óleo |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR/PVC 0,75 mm² preto [116] | |
Peso do cabo | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR/PVC 0,75 mm² preto [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² preto 116 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 29 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 58 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s, Aceleração: 2,5 m/s² |
Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
conforme UL FT-2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | com baixa aderência |
Propriedades especiais | flexível |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR/PVC 0,75 mm² cinza [117] | |
Peso do cabo | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR/PVC 0,75 mm² cinza [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² cinza 117 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 5,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | Condutores trançados em camadas |
Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 29 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 58 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1000000, Velocidade de deslocamento: 2 m/s, Aceleração: 2,5 m/s² |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
conforme DIN EN 50265-2-1 | |
conforme UL FT-2 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
Peso do cabo | 31 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
PUR injetado sem halogênio laranja 150 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,46 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | TPE-E |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do cabo) |
ca. 0,60 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 45 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Propriedades especiais | isento de silicone |
reticulado por radiação | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR sem halogênio amarelo [240] | |
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio amarelo [240] |
PUR sem halogênio amarelo 240 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,46 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | amarelo |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,60 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 39 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 10 GΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -15 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
PUR sem halogênio cinza [280] | |
Peso do cabo | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
PUR sem halogênio cinza 280 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | Condutores trançados em camadas |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
conforme DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC preto [PVC] | |
Peso do cabo | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
PVC preto PVC | |
Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC cinza [500] | |
Peso do cabo | 39,2 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
PVC cinza 500 | |
Tipo de condutor | Cabo redondo |
Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | Condutores trançados em camadas |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | mínimo 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
Anti-inflamabilidade | DIN EN 50265-2-1 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC 0,75 mm² preto [534] | |
Peso do cabo | 49,1 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC 0,75 mm² preto [534] |
PVC 0,75 mm² preto 534 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,7 mm ±0,1 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,30 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | mínimo 20 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 27 mm |
Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
conforme UL VW1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza [800] | |
Observação | Devido a alta robustez do revestimento externo, o revestimento deste cabo somente deve ser removido em passos de 5 cm. |
Peso do cabo | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza [800] |
PUR sem halogênio, altamente flexível, à prova de faísca de solda, cinza 800 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | Condutores trançados em camadas |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 23 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m |
Isenção de halogênio | a linha é isenta de halogênio |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
Propriedades especiais | Revestimento do cabo à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, retardador de chamas e autoextinguível |
sem silicone e cádmio | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
M12 | |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Código | 1400917 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | AF1D |
Chave de produto | AF1DOA |
País de origem | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |