SAC-3P-MR-C SCO/.../... - Cabo para sensor/atuador
1400920

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector de válvula C (8 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo