SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/B-1L-Z SCO - Cabo para sensor/atuador
1435360

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, com 1 LED, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio