SAC-3P-M12MS0,3PURB-1L-Z180 HE - Cabo para sensor/atuador
1360446

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, com 1 LED, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 0,3 m, Variante do cliente, Variante 180°

Detalhes do produto








Produtos compatíveis