SAC-3P-M12MS/ 3,0-800 - Cabo para sensor/atuador
1456747

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, resistente a faíscas de solda, altamente flexível, cinza RAL 7001, Conector reto M12, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 3 m, para robôs e correias de arraste

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confiável na estrutura de carroçaria mediante o cabo resistente a faíscas de solda