SAC-3P-M12MS/2,0-PUR/A-1L-S
-
Cabo para sensor/atuador
1694952
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, com 1 LED, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 2 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | PBT |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PBT |
Material superfície de contato | Ag |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Indicação de estado | 1 LED |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula A |
Número de pólos | 3 |
Material | CuSn (Contato) |
Ag (Superfície de contato) | |
PBT (Porta-contatos) | |
PBT (Caixa) | |
Ligação de proteção | Diodo Z |
Extensão da linha | 2 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | min. 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 |
conforme DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | em grande medida resistente ao óleo |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 80 °C (Conector de válvula) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição móvel) | -5 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1694952 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | 02 |
Chave de produto | AF1DJA |
GTIN | 4017918461430 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 140,5 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 140,5 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP