SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M 8FS SH - Cabo para sensor/atuador
1404123
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Tensão UN
250 V AC
250 V DC
Código
1404123
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Chave de produto
AF1CIA
GTIN
4046356680332
Peso por unidade (inclusive embalagem)
89 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
87,3 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060311
ECLASS-15.0
27060311
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%