SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/BI-1L-S
   - 
  Cabo para sensor/atuador
    
      1669136
      
      
    
  
      Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M12, codificação: A, com 1 LED, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula | 
| Número de pólos | 3 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Blindado | não | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 3 | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB | 
| Material vedação | TPU | 
| Material da caixa conector de válvula | PBT | 
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção | 
| Material de contato | CuSn | 
| Material superfície de contato | Ni/Au | 
| Material suporte do contato | TPU GF | 
| Material de contato | CuSn | 
| Material do conector fêmea do plugue de válvula | PBT | 
| Material superfície de contato | Ag | 
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ | 
| Tensão UN | 24 V (de acordo com DIN VDE 0110) | 
| Corrente nominal IN | 4 A | 
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 | 
| Indicação de estado | 1 LED | 
| Indicação de estado disponível | sim | 
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 | 
| Número de pólos | 3 | 
| Tipo de codificação | A | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector de válvula BI (11 mm) | 
| Número de pólos | 3 | 
| Material | CuSn (Contato) | 
| Ag (Superfície de contato) | |
| PBT (Porta-contatos) | |
| PBT (Caixa) | |
| Ligação de proteção | Diodo Z | 
| Extensão da linha | 1,5 m | 
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Peso do cabo | 30 kg/km | 
| UL AWM Style | 20549 | 
| Número de pólos | 3 | 
| Blindado | não | 
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm | 
| Linha de sinal AWG | 20 | 
| Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² | 
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) | 
| Diâmetro externo de linha | 4,50 mm ±0,2 mm | 
| Revestimento externo, material | PUR | 
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 | 
| Material de condutor | Cabo de cobre | 
| Material isolamento do fio | PP | 
| Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo | 
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente | 
| Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) | 
| Resistência de isolamento | min. 20 MΩ*km | 
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V | 
| Tensão de teste | ≥ 1200 V | 
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D | 
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22,5 mm | 
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 45 mm | 
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² | 
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 | 
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0482 | 
| conforme DIN EN 50265-2-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 | 
| Outras resistências | em grande medida resistente ao óleo | 
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 80 °C (Conector de válvula) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | 
| Código | 1669136 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade | 
| Chave comercial | 02 | 
| Chave de produto | AF1DMA | 
| GTIN | 4017918135904 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 112,8 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 111,9 g | 
| País de origem | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060312 | 
| ECLASS-15.0 | 27060312 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP