SAC-3P-M12MS/1,5-150/M12FR-2L
-
Cabo para sensor/atuador
1533550
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, reticulado por radiação, laranja RAL 2003, Conector reto M12, codificação: A, com 2 LEDs, para Soquete angular M12, codificação: A, com 2 LEDs, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | 2 LEDs |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | 1,5 m |
PUR injetado sem halogênio laranja [150] | |
Desenho com dimensões |
|
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR injetado sem halogênio laranja [150] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 3x 0,34 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,05 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 57 Ω/km |
Tensão nominal do cabo | 250 V (AC) |
Tensão de teste | 2000 V (50 Hz, 5 minutos) |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 13,5 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 53 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Anti-inflamabilidade | conforme DIN VDE 0472 Parte 804 |
Outras resistências | resistente a UV |
Propriedades especiais | isento de silicone |
reticulado por radiação | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-50 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1533550 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CBA |
GTIN | 4017918992095 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 58,26 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 58,26 g |
País de origem | IN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP