SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/BI-1L-Z180 - Cabo para sensor/atuador
1330377
Cabo para sensor/atuador
Detalhes do produto
Propriedades de isolamento
Categoria de sobretensão
III
Grau de impurezas
3
Tensão UN
24 V AC
24 V DC
Corrente nominal IN
4 A
Condições ambientais
Grau de proteção
IP65
IP67
Código
1330377
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
50 Unidade
Nota
Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial
AF1D
Chave de produto
AF1DMA
GTIN
4063151626747
Peso por unidade (inclusive embalagem)
46,7 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
40,7 g
País de origem
PL
ECLASS
ECLASS-13.0
27060312
ECLASS-15.0
27060312
ETIM
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31251500
EU RoHS
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS
Sim
isenções tanto quanto conhecido
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)