SAC-3P-M12MR/ 1,5-542/M8FRSHBK
-
Cabo para sensor/atuador
1406028
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, amarelo, blindado, Conector angular M12, codificação: A, para Soquete angular M8, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão, cabos US |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Revestimento externo, material | PVC |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,2 Nm (Conectores de encaixe M8) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M12 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M8 |
Número de pólos | 3 |
Extensão da linha | 1,5 m |
PVC amarelo 105 °C [542] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 33 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | PVC amarelo 105 °C [542] |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,12 mm ±0,03 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,70 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | amarelo |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Cobertura visual da blindagem | 85 % |
Máx. resistência de condutores | máx. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ (550 M Ohm/m com 500 V) |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 12 x D |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 57 mm |
Anti-inflamabilidade | FT4 |
Outras resistências | resistente a UV |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
Código | 1406028 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1I |
Chave de produto | AF1IDA |
GTIN | 4046356800020 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 23,2 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,6 g |
País de origem | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M 8 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430860
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP