SAC-3P-M 8MS/3,0-280/M8FR180WG
-
Cabo para sensor/atuador
1576921
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, cinza RAL 7001, Conector reto M8, codificação: A, para Soquete angular M8, comprimento de cabo: 3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M8 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete angular M8 |
Número de pólos | 3 |
Extensão da linha | 3 m |
PUR sem halogênio cinza [280] | |
Peso do cabo | 33 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 22 |
Perfil de conexão | 0,34 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,55 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 5,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | TPE |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | 0,39 mm (Isolamento do condutor) |
0,95 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 57,5 Ω/km |
Tensão de teste | 2500 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 52 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 78 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 78 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 105 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1576921 |
Unidades por embalagem | 50 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 50 Unidade |
Chave de produto | AF1BBA |
GTIN | 4046356449328 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 113 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 113 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP