SAC-3P-M 8MR-FS SCO/.../...
-
Cabo para sensor/atuador
1541940
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, Conector angular M8, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | NBR |
Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | TPU GF |
Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Corrente nominal IN | 4 A |
Tensão de teste | 1500 V |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão de condutores | |
Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
0,2 Nm (Conectores de encaixe M8) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector angular M8 |
Número de pólos | 3 |
Tipo de codificação | A |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 SPEEDCON |
Número de pólos | 3 |
Tipo de travamento | SPEEDCON |
Tipo de codificação | A |
Extensão da linha | Entrada livre (0,2 ... 40,0 m) |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Peso do cabo | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
PUR sem halogênio preto PUR | |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 3,60 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 18 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 36 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥2000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
boa resistência a produtos químicos | |
resistente a água do mar | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR sem halogênio amarelo [240] | |
Peso do cabo | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio amarelo [240] |
PUR sem halogênio amarelo 240 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | amarelo |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,90 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
Máx. resistência de condutores | 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
conforme UL 758, 168 h para 60 °C | |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
resistente a água do mar | |
resistente ao desgaste | |
com baixa aderência | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR sem halogênio laranja [180] | |
Peso do cabo | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio laranja [180] |
PUR sem halogênio laranja 180 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,40 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do cabo) |
ca. 0,90 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 10 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 22 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 44 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 20549 |
conforme UL 758/1581 FT2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
resistente a água do mar | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR sem halogênio cinza [280] | |
Peso do cabo | 18 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
PUR sem halogênio cinza 280 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
Diâmetro externo de linha | 3,60 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
Tensão de teste | ≥ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 18 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 36 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
boa resistência a produtos químicos | |
resistente a água do mar | |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
isento de silicone | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC preto [PVC] | |
Peso do cabo | 29 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
PVC preto PVC | |
Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≥ 300 V |
Tensão de teste | ≤ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 13 mm |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
Resistência ao óleo | EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-10 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PVC cinza [500] | |
Peso do cabo | 29 kg/km |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC cinza [500] |
PVC cinza 500 | |
Tipo de condutor | Cabo circular, montado blindado |
Montagem do condutor linha de sinal | 14x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,23 mm (Isolamento do condutor) |
Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | máx. 79 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≥ 300 V |
Tensão de teste | ≤ 3000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 13 mm |
Isenção de halogênio | não |
Anti-inflamabilidade | conforme UL-Style 2464 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
PUR altamente flexível cinza [800] | |
Observação | Devido a alta robustez do revestimento externo, o revestimento deste cabo somente deve ser removido em passos de 5 cm. |
Peso do cabo | 24 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR altamente flexível cinza [800] |
PUR altamente flexível cinza 800 | |
Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
Linha de sinal AWG | 24 |
Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,2 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 4,30 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ca. 76 Ω/km |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 7,5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 18 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 33 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 7,5 x D, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3,3 m/s, Aceleração: 5 m/s² |
Ciclos de flexão máximo: 15000000, Raio de flexão: 50 mm, Curso de deslocamento: 0,9 m, Velocidade de deslocamento: 5 m/s, Aceleração: 30 m/s² | |
Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±360 °/m, Ciclos de torção: 1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
sem silicone | |
Propriedades especiais | Revestimento do cabo à prova de faísca de solda, reciclável, fosco, baixa aderência, resistente ao desgaste, retardador de chamas e autoextinguível |
sem silicone e cádmio | |
Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
Código | 1541940 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1BBA |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Bujão roscado 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Clipe de segurança 1558991
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP