SAC-3P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS
-
Cabo para sensor/atuador
1415004
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto DEUTSCH DT04-3P Travamento com grampo, codificação: A, Ligação: sem ligação, para Soquete reto DEUTSCH DT06-3S Travamento com grampo, Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: 0,6 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
Aplicação | Hidráulica móvel |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Codificação | A |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
Material vedação | Silicone |
Material do corpo do cabo | TPU |
Material de contato | Liga de Cu |
Material superfície de contato | niquelado |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | não disponível |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 48 V AC |
48 V DC | |
Corrente nominal IN | 8 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto DEUTSCH DT04-3P Travamento com grampo |
Número de pólos | 3 |
Tipo de travamento | Travamento com grampo |
Tipo de codificação | A |
Ligação de proteção | sem ligação |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto DEUTSCH DT06-3S Travamento com grampo |
Número de pólos | 3 |
Tipo de travamento | Travamento com grampo |
Ligação de proteção | sem ligação |
Extensão da linha | 0,6 m |
PUR sem halogênio preto [PUR] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 42 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10152 (80 °C / 300 V) |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
Montagem do condutor linha de sinal | 42x 0,15 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,69 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm ±0,15 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PP |
Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm |
Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,38 mm |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | ≤ 26 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 48 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
conforme DIN EN 50267-2-1 | |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 (horizontal) |
conforme UL 758/1581 FT2 | |
conforme DIN EN 60332-2-2 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1, 168 h a 100 °C |
conforme UL 758, 168 h para 60 °C | |
Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
com baixa aderência | |
resistente ao desgaste | |
Propriedades especiais | flexível |
próprio para porta-cabos | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP69K | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -20 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
Código | 1415004 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | AF1D |
Chave de produto | AF1DWA |
GTIN | 4055626036809 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 57,46 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | caab7a8a-12c5-4818-b9fe-641e143bf2a2 |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP