SAC-3P-B-1L-V/.../... - Cabo para sensor/atuador
1400882

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula B (10 mm), com 1 LED, Ligação: Varistor, comprimento de cabo: Entrada livre (0,2 ... 40,0 m)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo