SAC-3P- 7,05-PUR/FS SCO 0,08 - Cabo para sensor/atuador
1421966

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Soquete angular M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 7,1 m, extremidade livre do condutor de 60 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio