SAC-3P- 5,0-PVC/C B-L - Cabo para sensor/atuador
1404802

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula C (8 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: 5 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Nosso cabo de PVC para cargas mecânicas médias