SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-R-ES - Cabo para sensor/atuador
1401544

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula CI (9,4 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo de free-wheeling com limitador de corrente de retenção, comprimento de cabo: 5 m, com limitador de corrente de retenção para reduzir energia

Detalhes do produto








Produtos compatíveis