SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-S F - Cabo para sensor/atuador
1669961

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR/PVC, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 5 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Compacto: formato plano para aplicações críticas em termos de espaço