SAC-3P- 5,0-100/M 8FS
-
Cabo para sensor/atuador
1505038
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M8, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão 1 | |
| Formato | extremidade livre do condutor |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M8 |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 5 m |
| PUR sem halogênio cinza [280] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 18 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 3 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio cinza [280] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 3x 0,25 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 3,60 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, preto |
| Densidade de parede da isolação | ≥ 0,21 mm (Isolamento do condutor) |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
| Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
| Comprimento de camadas do trançado total | 40 mm |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 18 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 36 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 10000000, Raio de flexão: 44 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL 758/1581 FT2 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| boa resistência a produtos químicos | |
| resistente a água do mar | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| isento de silicone | |
| Livre de substâncias que interfiram na umectação da tinta | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1505038 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1BBA |
| GTIN | 4017918848446 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 134,1 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 134,1 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP