SAC-3P- 2,5-28R/FS SCO RAIL - Cabo para sensor/atuador
1424175

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PE-X sem halogênio, preto, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 2,5 m, para aplicações ferroviárias

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
Resistente contra influências térmicas – testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo