SAC-3P-10,0-PUR/C - Cabo para sensor/atuador
1400641

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula C (8 mm), Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: 10 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio