SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-S-F
-
Cabo para sensor/atuador
1696196
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR/PVC, cinza RAL 7001, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 10 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | não |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | PBT |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PBT |
Material superfície de contato | Ag |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Corrente nominal IN | 3 A |
Valores característicos do conector de válvula | |
Parafusos de fixação | M3 x 29 |
Indicação de estado | 1 LED |
Indicação de estado disponível | sim |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula A |
Número de pólos | 3 |
Material | CuSn (Contato) |
Ag (Superfície de contato) | |
PBT (Porta-contatos) | |
PBT (Caixa) | |
Ligação de proteção | Diodo Z |
Extensão da linha | 10 m |
PUR/PVC cinza [100] | |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PUR/PVC cinza [100] |
Montagem do condutor linha de sinal | 24x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Perfil de conexão | 3x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 1,8 mm (Linha de sinal) |
Diâmetro externo de linha | 5,20 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Densidade de parede da isolação | ca. 0,34 mm (Isolamento do condutor) |
ca. 0,30 mm (Revestimento interno) | |
ca. 0,35 mm (Revestimento externo) | |
Trançado total | 3 condutores trançados de forma concêntrica |
Comprimento de camadas do trançado total | 83 mm |
Resistência de isolamento | ≥ 1 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 240 V |
Tensão de teste | 2000 V |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 63 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 63 mm |
Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 63 mm, Curso de deslocamento: 5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 80 °C (Conector de válvula) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1696196 |
Unidades por embalagem | 5 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1DWA |
GTIN | 4017918182373 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 597,43 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 597,43 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Compacto: formato plano para aplicações críticas em termos de espaço
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP