SAC-3P- 0,3-PVC/A
-
Cabo para sensor/atuador
1417817
Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PVC, preto RAL 9005, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, Ligação: sem ligação, comprimento de cabo: 0,3 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo sensor/atuador com conectores de válvula |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | III |
Grau de impurezas | 3 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | TPU |
Material da caixa conector de válvula | TPU |
Material de contato | CuSn |
Material do conector fêmea do plugue de válvula | PA 6.6 |
Material superfície de contato | Sn |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 230 V AC |
230 V DC | |
Corrente nominal IN | 6 A |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Conexão 1 | |
Formato | extremidade livre do condutor |
Conexão 2 | |
Formato | Conector de válvula A |
Material | CuSn (Contato) |
Sn (Superfície de contato) | |
PA 6.6 (Porta-contatos) | |
TPU (Caixa) | |
Ligação de proteção | sem ligação |
Extensão da linha | 0,3 m |
PVC preto [PVC] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Número de pólos | 3 |
Blindado | não |
Tipo de cabo | PVC preto [PVC] |
Montagem do condutor linha de sinal | 16x 0,20 mm |
Linha de sinal AWG | 20 |
Perfil de conexão | 3x 0,5 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,05 mm |
Diâmetro externo de linha | 4,80 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PVC |
Condutor individual, cor | preto 1, preto 2, verde/amarelo |
Trançado total | 3 condutores trançados longitudinalmente |
Máx. resistência de condutores | 39 Ω/km (a 20 °C) |
Resistência de isolamento | ≥ 20 MΩ*km |
Tensão nominal do cabo | 300 V |
Tensão de teste | 1200 V |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 24 mm |
Anti-inflamabilidade | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector de válvula) | -20 °C ... 85 °C (Conector de válvula) |
Conector de encaixe para válvula | |
Designação padrão | Conector de encaixe para válvulas |
Normas/disposições | EN 175301-803 |
Código | 1417817 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1D |
Chave de produto | AF1DAA |
GTIN | 4055626127101 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 38,1 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 38,1 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251501 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adaptador para mangueira de proteção 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Mangueira de proteção 3240839
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Lâmina 1212582
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Cortador lateral 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Ferramenta de decapagem 1212757
-
WIREFOX SAC - Ferramenta de decapagem 1212623
-
WIREFOX 10 - Ferramenta de decapagem 1212150
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP