SAC-2P-M8MS/3,0-PUR/BI-1L-Z180 - Cabo para sensor/atuador
1237080

Cabo para sensor/atuador, 2-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, Conector reto M8, codificação: A, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 3 m, Variante 180°

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Soluções flexíveis - materiais configuráveis com tipos de cabo variáveis e comprimentos de cabo