SAC-12P-MS/ 5,0-PUR/MS SCO
-
Cabo para sensor/atuador
1101129
Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 12 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1,5 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 12 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 12 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 5 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 17 kg/km |
| Número de pólos | 12 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 18x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 12x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 7,20 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho, preto, violeta, cinza/rosa, vermelho/azul |
| Trançado total | 12 condutores trançados em camadas |
| Máx. resistência de condutores | 142 Ω/km |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V |
| Tensão de teste | ≥ 1500 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 36 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 72 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 54 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL VW1 |
| DIN EN 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | EN 50525-2-21:2012-01 |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriedades especiais | Superfície com baixa aderência |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1101129 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CGA |
| GTIN | 4055626958439 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 337,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 324 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP