SAC-12P-MS/20,0-35T/FS SH SCO - Cabo para sensor/atuador
1421789

Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M12 SPEEDCON, comprimento de cabo: 20 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo