SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO
-
Cabo para sensor/atuador
1437326
Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12 SPEEDCON, codificação: A, para Soquete reto M23, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 12 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Material vedação | FKM |
| Material do corpo do cabo | PUR |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PBT/PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1,5 A |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 SPEEDCON |
| Número de pólos | 12 |
| Tipo de travamento | SPEEDCON |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M23 |
| Número de pólos | 12 |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PUR/PVC preto, par trançado [35T] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 87 kg/km |
| UL AWM Style | 20233 / 1061 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 12 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PUR/PVC preto, par trançado [35T] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 18x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 12x 0,14 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm ±0,05 mm (Linha de sinal) |
| Diâmetro externo de linha | 8,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | branco-marrom, verde-amarelo, cinza-rosa, azul-vermelho, preto-violeta, cinza/rosa-vermelho/azul |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 6 pares no núcleo como alma |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 142 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | 42 V AC |
| Tensão de teste | 1500 V AC |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 43 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 85 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 2000000, Raio de flexão: 85 mm, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 60332-1-2 |
| conforme VW-1 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-2-1 |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios (conforme EN 50396) |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -40 °C ... 125 °C (Conector/suporte) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1437326 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1CNA |
| GTIN | 4046356456234 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 133,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 133,5 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Clipe de segurança 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Identificador 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Identificador 0819411
-
US-WMT (23X4) - Identificador de cabos 0828769
-
WMTW (23X4)R - Identificador de cabos 0831004
-
B-STIFT - Caneta de gravação 1051993
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP