SAC-12P-MR/ 0,2-PUR SCO - Cabo para sensor/atuador
1482574

Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PUR sem halogênio, preto RAL 9005, Conector angular M12 SPEEDCON, codificação: A, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 0,2 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio
Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade