SAC-12P- 5,0-35T/FS SH SCO P+F - Cabo para sensor/atuador
1251903

Cabo para sensor/atuador, 12-polos, PUR/PVC, preto RAL 9005, blindado, extremidade livre do condutor, para Soquete reto M12 SPEEDCON, codificação: A, comprimento de cabo: 5 m, Variante do cliente

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Economia de espaço – com conectores de encaixe de alta polaridade
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo