SAC- 1,0/0,1-116/2XA-1L-Z 0,12 - Cabo para sensor/atuador
1049893

Cabo para sensor/atuador, 4-polos, PUR/PVC, preto, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z e Conector de válvula A, com 1 LED, Ligação: Diodo Z, comprimento de cabo: 1 m, distância do conector de válvula: 0,1 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Racional: ativação de válvulas com duas conexões através de apenas um cabo de conexão
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples