NBC-R4ACS/25,0-94F/R4ACS - Cabo Patch
1586504

Cabo Patch, CAT6A, 4 pares, blindado, montado de ambos os lados com conectores RJ45 sobremoldados, grau de proteção IP20, material do revestimento exterior: PUR, comprimento: 25 m

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Perfeito para aplicações industriais
Cabo PUR para aplicações móveis (flexão)
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)
Transmissão de dados de alta velocidade com futuro garantido com até 10 GBit/s (CAT6A)