NBC-R4ACB/60,0-94B/OE - Cabo Patch
1866705

Cabo Patch, Ethernet CAT5 (1 GBit/s) (1 GBit/s), 8-polos, blindado, Conector em baixo RJ45 / IP20, para extremidade livre do condutor RJ45, comprimento de cabo: 60 m

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Angulações compactas
Perfeito para aplicações industriais
Cabo PVC para disposições flexíveis
Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°
Transmissão de potência simultânea com PoE++
Resistente a vibrações e choque graças a uma injeção robusta
Transmissão de dados de alta velocidade com até 1 GBit/s (CAT5)