SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
-
Cabo para sensor/atuador
1649304
Cabo para sensor/atuador, 8-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado (Advanced Shielding Technology), Conector reto M12 Push-Pull, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 1,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo para sensor/atuador |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Conexão de condutores | |
| Torque de aperto | 0,4 Nm (Conector M12) |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 Push-Pull |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de travamento | Push-Pull |
| Tipo de codificação | A |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 8 |
| Tipo de codificação | A |
| Extensão da linha | 1,5 m |
| PUR sem halogênio preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 53 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 8 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PUR sem halogênio preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 32x 0,10 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 8x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,17 mm ±0,02 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,90 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto acinzentado RAL 7021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho |
| Densidade de parede da isolação | ca. 0,20 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ca. 0,50 mm |
| Trançado total | 8 condutores no núcleo como alma |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 78 Ω/km (a 20 °C) |
| Resistência de isolamento | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V AC |
| Tensão de teste | ≥ 3000 V AC (Teste de faísca) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | ≥ 2000,00 V AC (para 60 s) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 59 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 10 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 10 m/s² |
| Capacidade de carga dinâmica (torção) | Torção: ±180 °/m, Ciclos de torção: ≥1000000, Frequência de torção: 35 ciclos/min. |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme IEC 60754-1 | |
| Anti-inflamabilidade | conforme UL FT-2 |
| conforme UL 758/1581 (horizontal) | |
| conforme UL 758/1581 FT2 | |
| conforme DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| Resistência ao óleo | conforme IEC 60811-404 |
| Outras resistências | à prova de hidrólise e micróbios |
| resistente a água do mar | |
| desgaste reduzido | |
| com boa resistência a UV (conforme DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Propriedades especiais | próprio para porta-cabos |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
| -25 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Designação padrão | M12-Push-Pull |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-010 |
| Código | 1649304 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | AF1CFA |
| GTIN | 4067923182622 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 22,22 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 22,22 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Economia de tempo graças à instalação com sistema de travamento rápido Push-pull
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP