SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-R-ES-1A - Cabo para sensor/atuador
1833486

Cabo para sensor/atuador, 3-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, extremidade livre do condutor, para Conector de válvula BI (11 mm), com 1 LED, Ligação: Diodo de free-wheeling com limitador de corrente de retenção, comprimento de cabo: 1,5 m, com limitador de corrente de retenção para reduzir energia

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Simples e seguro: componentes plugáveis, 100 % eletricamente testados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Nosso padrão: o cabo PUR robusto, sem halogênio