Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
Código
2296207
Unidades por embalagem
1 Unidade
Quantidade mínima de pedido
1 Unidade
Chave de produto
DK2211
GTIN
4017918462147
Peso por unidade (inclusive embalagem)
294,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)
294,1 g
País de origem
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)
Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%