FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... - Cabo
2304487

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 20-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (2x 14-polos); comprimento de cabo: variável

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Adequado para o acoplamento de cartões digitais de 16 canais, p. ex. o SIMATIC® ET 200SP
Distribuição dos 16 sinais digitais em 2x 8 sinais do lado do campo
Conector IDC/FLK: 20 polos para dois de 14 polos (com base na IEC 60603-13)
Para módulos digitais com MTB de 40 polos para ligação a PLC-INTERFACE