SAC-6P-M12MS/ 4,0-970/M12FS
-
Cabo de sistema Bus
1081178
Cabo de sistema Bus, VARAN, 6-polos, SANTOPRENE sem halogênio/TPE sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 4 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Sistema de barramento |
| Tipo de sensor | VARAN |
| Número de pólos | 6 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | VARAN |
| Tipo de sinal/categoria | VARAN |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 2 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 6 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 6 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Extensão da linha | 4 m |
| VARAN [970] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 81 kg/km |
| Número de pólos | 6 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | VARAN [970] |
| Estrutura do condutor | 1x2xAWG22/19 + 1x4xAWG24/19 |
| Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,13 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,16 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| 2x 0,38 mm² (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,35 mm (Linha de sinal) |
| 1,5 mm (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro externo de linha | 7,80 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | SANTOPRENE sem halogênio |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material de preenchimento | Fio |
| Material isolamento do fio | PP |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, branco/laranja, branco/verde, verde, laranja |
| Tipo de blindagem dupla | Rede condutores de cobre galvanizados, cobertura de 95 % |
| Trançado total | 1 quadrante em estrela e 2 condutores com 2 núcleos |
| Máx. resistência de condutores | 77 Ω/m (Linha de dados) |
| Resistência de isolamento | 5 GΩ*km (Linha de dados) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 % |
| Capacidade operacional | 50 nF (Linha de dados) |
| Tensão nominal do cabo | 125 V (Linha de dados) |
| 48 V (Tensão de alimentação) | |
| Tensão de teste | 2000 V (Tensão de alimentação) |
| máx. 700 V AC (Linha de dados) | |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | ≥ 93 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | ≥ 93 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 3000000, Raio de flexão: 93 mm, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 1 m/s, Aceleração: 2 m/s² |
| Isenção de halogênio | conforme DIN EN 50267-2-1 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 80 °C (Cabo) |
| Temperatura ambiente (instalação) | 0 °C ... 50 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1081178 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF1C |
| Chave de produto | AF1CMM |
| GTIN | 4055626809113 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 344 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 344 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP