SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS VA
-
Cabo de sistema Bus
1414230
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Conector reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 0,3 m, todos os conectores de encaixe não blindados, Blindagem colocado no pino 1
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Tipo de sensor | CANopen® |
| Número de pólos | 5 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | não |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | CANopen®/DeviceNet™ |
| Tipo de sinal/categoria | CANopen® |
| DeviceNet™ |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | NBR |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | TPU GF |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Conexão 1 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 3 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 5 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Extensão da linha | 0,3 m |
| CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | CANopen®/DeviceNet™, PUR, violeta [920] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Tensão de alimentação AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Linha de dados) |
| 2x 0,34 mm² (Tensão de alimentação) | |
| 1x 0,34 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,95 mm ±0,05 mm (Linha de dados) |
| 1,4 mm ±0,05 mm (Tensão de alimentação) | |
| Diâmetro externo de linha | 6,70 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | violeta RAL 4001 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE injetado (Linha de dados) |
| PE (Tensão de alimentação) | |
| Condutor individual, cor | vermelho-preto, azul-branco |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares à volta de um cabo secundário no centro do núcleo |
| Cobertura visual da blindagem | 80 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km (Linha de dados) |
| ≥ 5 GΩ*km (Tensão de alimentação) | |
| Resistência de onda | 120 Ω ±10 % (com 1 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 300 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 5000000, Raio de flexão: 70 mm, Raio de flexão: 15 x D, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C |
| Atenuação de proteção | ≤ 22,9 dB/km (com 1 MHz) |
| ≤ 16,4 dB/km (com 500 kHz) | |
| ≤ 9,5 dB/km (com 125 kHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme IEC 60754-1 | |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| -20 °C ... 60 °C (na instalação) | |
| -20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -20 °C ... 75 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Código | 1414230 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1G |
| Chave de produto | AF1GAD |
| GTIN | 4055626020648 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 100,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 99 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP