SAC-5P-MINMS/ 0,3-928/MINFS DN
-
Cabo de sistema Bus
1417650
Cabo de sistema Bus, DeviceNet™, 5-polos, PVC, cinza RAL 7001, blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete reto 7/8"-16UNF, comprimento de cabo: 0,3 m, Conector de encaixe não blindado
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Aplicação | Padrão |
Tipo de sensor | DeviceNet™ |
Número de pólos | 5 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Sistema Bus | DeviceNet™ |
Tipo de sinal/categoria | DeviceNet™ |
Indicação de estado | não |
Tensão UN | 30 V |
Corrente nominal IN | 5,2 A |
Meio de transmissão | Cobre |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | TPU |
Material do corpo do cabo | TPU |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Aço inox |
Atribuição de conexão | |
Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | SR (Blindagem) | 1 (Soquete) |
2 (Conector) | RD (V+) | 2 (Soquete) | |
3 (Conector) | BK (V-) | 3 (Soquete) | |
4 (Conector) | WH (CAN_H) | 4 (Soquete) | |
5 (Conector) | BU (CAN_L) | 5 (Soquete) |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
Número de pólos | 5 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto 7/8"-16UNF |
Número de pólos | 5 |
Extensão da linha | 0,3 m |
Cabo tronco DeviceNet [928] | |
UL AWM Style | 20201 (60 °C / 600 V) |
Número de pólos | 4 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Cabo tronco DeviceNet [928] |
Estrutura do condutor | 2xAWG18 (sinal) + 2xAWG15 (energia) |
Montagem do condutor linha de sinal | 19x 0,26 mm |
Linha de sinal AWG | 18 |
Montagem do condutor da tensão de alimentação | 19x 0,34 mm |
Tensão de alimentação AWG | 15 |
Perfil de conexão | 2x 1 mm² (Par de dados) |
2x 1,7 mm² (Tensão de alimentação) | |
1x 1 mm² (Cabos secundários) | |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | ca. 3,8 mm (Par de dados) |
ca. 2,7 mm (Tensão de alimentação) | |
Diâmetro externo de linha | 12,20 mm ±0,3 mm |
Revestimento externo, material | PVC |
Revestimento externo, cor | cinza RAL 7001 |
Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
Material isolamento do fio | PE injetado (Par de dados) |
PVC (Tensão de alimentação) | |
Condutor individual, cor | vermelho-preto, azul-branco |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Tipo de blindagem dupla | Folha de alumínio revestida com plástico, lado externo de alumínio |
Trançado total | 2 pares e um cabo secundário para o núcleo |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | > 5 GΩ*km |
Resistência de onda | 120 Ω ±12 Ω (f = 1 MHz) |
Capacidade operacional | nom. 40 nF |
Tensão nominal do cabo | < 600 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) |
Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 5 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 61 mm |
Anti-inflamabilidade | conforme UL 1685 (CSA FT 4) |
conforme UL 1581 (Cable Flame) | |
conforme IEC 60332-3-24 | |
Resistência ao óleo | UL 1581 |
Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 80 °C (Conector/suporte) |
Código | 1417650 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1FDD |
GTIN | 4046356539975 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 146 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 146 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP