UL registrado
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
cUL Listed
ID de certificação: FILE E 221474Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Cabo de sistema Bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, PUR livre de halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Conector reto M8, codificação: B, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, Conector de encaixe não blindado
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 3 A |