SACC-M12FS-5QO SH DN - Conector de dados
1422760

Conector de dados, CANopen®, DeviceNet™, 5-polos, livre de halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Conexão IDC: montagem inovadora e com economia de tempo sem decapagem dos fios individuais
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo