SAC-4P-MINMS/15,0-960/MINFRVAL
   - 
  Cabo de sistema Bus
    
      1429842
      
      
    
  
      Cabo de sistema Bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, laranja RAL 2003, blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete angular 7/8"-16UNF, codificação: A, comprimento de cabo: 15 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado | 
| Aplicação | Técnica de processo | 
| Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus | 
| Número de pólos | 3 | 
| Quantidade de saídas de cabos | 1 | 
| Blindado | sim | 
| Codificação | A | 
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II | 
| Grau de impurezas | 2 | 
| Sistema Bus | FOUNDATION Fieldbus | 
| Tipo de sinal/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s | 
| Indicação de estado | não | 
| Indicação de estado disponível | não | 
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ | 
| Tensão UN | 300 V | 
| Corrente nominal IN | 5,2 A | 
| Meio de transmissão | Cobre | 
| Índice de transmissão | 31,25 kBit/s | 
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB | 
| Material do corpo do cabo | TPU | 
| Material de contato | CuZn | 
| Material superfície de contato | Au | 
| Material suporte do contato | PA 6.6 | 
| Material da conexão roscada | Aço inox | 
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | BU (DATA-) | 1 (Soquete) | 
| 2 (Conector) | OG (DATA+) | 2 (Soquete) | |
| 3 (Conector) | SR (Blindagem) | 3 (Soquete) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto 7/8"-16UNF | 
| Número de pólos | 3 | 
| Tipo de codificação | A (Padrão) | 
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete angular 7/8"-16UNF | 
| Número de pólos | 3 | 
| Tipo de codificação | A (Padrão) | 
| Extensão da linha | 15 m | 
| FOUNDATION Fieldbus laranja [960] | |
| Desenho com dimensões | 
                 | 
            
| Peso do cabo | 56,552 kg/km | 
| Número de pólos | 2 | 
| Blindado | sim | 
| Tipo de cabo | FOUNDATION Fieldbus laranja [960] | 
| Estrutura do condutor | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 | 
| Velocidade de sinal | 0,66 c | 
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,40 mm | 
| Linha de sinal AWG | 18 | 
| Perfil de conexão | 2x 0,75 mm² (Linha de sinal) | 
| 1x 0,5 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,24 mm ±0,05 mm | 
| Diâmetro externo de linha | 7,50 mm ±0,25 mm | 
| Revestimento externo, material | PVC | 
| Revestimento externo, cor | laranja RAL 2003 | 
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados | 
| Material isolamento do fio | PO (Linha de sinal) | 
| Condutor individual, cor | azul, laranja | 
| Densidade de parede da isolação | 0,50 mm | 
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm | 
| Par trançado | 2 condutores para o par | 
| Trançado total | 1 par com 1 cordão e preenchimentos para alma | 
| Cobertura visual da blindagem | 100 % | 
| Máx. resistência de condutores | ≤ 19,35 Ω/km (Linha de sinal) | 
| 26 Ω/km (Blindagem) | |
| Capacidade do cabo | 147 pF/m (com 1 kHz, condutor/blindagem) | 
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacidade operacional | 78 nF (com 1 kHz) | 
| Impedância de linha | 100 Ω ±20 % (com 31,25 kHz) | 
| Tensão nominal do cabo | 300 V | 
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 75 mm | 
| Resistência a tração | 260 N | 
| Atenuação de proteção | 3,00 dB/km (com 39 kHz) | 
| Anti-inflamabilidade | UL 1685 (CSA FT 4) | 
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC-ER e ITC | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) | 
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 | 
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) | 
| Código | 1429842 | 
| Unidades por embalagem | 1 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade | 
| Chave de produto | AF1FCG | 
| GTIN | 4046356319058 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 222,22 g | 
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 222,22 g | 
| País de origem | DE | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 | 
| ECLASS-15.0 | 27060307 | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% | 
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda. 
        
        Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP