SAC-4P-MINMS/ 0,5-961/MINFSVAL
-
Cabo de sistema Bus
1434154
Cabo de sistema Bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kBit/s), 3-polos, PVC, azul RAL 5015, blindado, Conector reto 7/8"-16UNF, codificação: A, para Soquete reto 7/8"-16UNF, codificação: A, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Geral | Para aplicações em circuitos de corrente do tipo de ignição intrinsecamente segura “i“. Características elétricas com base na EN 60079-14. |
| Aplicação | Técnica de processo |
| Tipo de sensor | FOUNDATION Fieldbus |
| Número de pólos | 3 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Codificação | A |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Sistema Bus | FOUNDATION Fieldbus |
| Tipo de sinal/categoria | FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kBit/s |
| Indicação de estado | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 10 MΩ |
| Tensão UN | 300 V |
| Corrente nominal IN | 5,2 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 31,25 kBit/s |
| Material vedação | TPU |
| Material do corpo do cabo | TPU |
| Material de contato | CuZn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material suporte do contato | PA 66 |
| Material da conexão roscada | Aço inox |
| Atribuição de conexão | |
| Contato | Cor (designação do sinal) | Contato (opcional) | 1 (Conector) | BU (DATA-) | 1 (Soquete) |
| 2 (Conector) | OG (DATA+) | 2 (Soquete) | |
| 3 (Conector) | SR (Blindagem) | 3 (Soquete) | |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Conexão 2 | |
| Formato | Soquete reto 7/8"-16UNF |
| Número de pólos | 3 |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 56,552 kg/km |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | FOUNDATION Fieldbus/PROFIBUS PA, azul [961] |
| Estrutura do condutor | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
| Velocidade de sinal | 0,66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,40 mm |
| Linha de sinal AWG | 18 |
| Perfil de conexão | 2x 0,75 mm² (Linha de sinal) |
| 1x 0,5 mm² (Cabos secundários) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,24 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,50 mm ±0,25 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | azul RAL 5015 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PO (Linha de sinal) |
| Condutor individual, cor | azul, laranja |
| Densidade de parede da isolação | 0,50 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | 1,00 mm |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 1 par com 1 cordão e preenchimentos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 100 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 19,35 Ω/km (Linha de sinal) |
| 26 Ω/km (Blindagem) | |
| Capacidade do cabo | 147 pF/m (com 1 kHz, condutor/blindagem) |
| ≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
| Capacidade operacional | 78 nF (com 1 kHz) |
| Impedância de linha | 100 Ω ±20 % (com 31,25 kHz) |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 75 mm |
| Resistência a tração | 260 N |
| Atenuação de proteção | 3,00 dB/km (com 39 kHz) |
| Anti-inflamabilidade | UL 1685 (CSA FT 4) |
| UL 1685 (vertical tray) | |
| UL 1666 (riser) | |
| Propriedades especiais | Normas UL PLTC-ER e ITC |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP67 |
| Grau de proteção (NEMA) | 1 (NEMA) |
| 3 (NEMA) | |
| 4 (NEMA) | |
| 6P (NEMA) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C (Conector/suporte) |
| Código | 1434154 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | AF1FCG |
| GTIN | 4046356455862 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 127,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 127,8 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP