SAC-2P-M12MSB/ 0,8-910
-
Cabo de sistema Bus
1528510
Cabo de sistema Bus, PROFIBUS, 2-polos, PUR sem halogênio, violeta RAL 4001, blindado, Conector reto M12, codificação: B, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 0,8 m
Detalhes do produto
| Tipo de sensor | PROFIBUS |
| Número de pólos | 2 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | B |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | PROFIBUS |
| Tipo de sinal/categoria | PROFIBUS |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material do corpo do cabo | TPU, dificilmente inflamável, auto-extinção |
| Material de contato | CuSn |
| Material superfície de contato | Ni/Au |
| Material suporte do contato | PA 6.6 |
| Material da conexão roscada | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Número de pólos | 2 |
| Tipo de codificação | B (Inverso) |
| Conexão 2 | |
| Versão | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 0,8 m |
| PROFIBUS [910] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21198 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 2 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PROFIBUS [910] |
| Estrutura do condutor | 1x2xAWG24/19 |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 2x 0,25 mm² (Linha de sinal) |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 2,55 mm ±0,05 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,70 mm ±0,02 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | violeta RAL 4001 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Condutor individual, cor | vermelho, verde |
| Trançado total | 2 condutores com 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 80 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de onda | 150 Ω ±10 % (3 MHz ... 20 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 125 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 4000000, Raio de flexão: 65 mm, Raio de flexão: 15 x D, Curso de deslocamento: 4,5 m, Velocidade de deslocamento: 3 m/s, Aceleração: 3 m/s² |
| Atenuação de proteção | ≤ 4,9 dB (com 16 MHz) |
| ≤ 4,9 dB (com 4 MHz) | |
| ≤ 0,5 dB (com 38,4 kHz) | |
| ≤ 0,3 dB (com 9,6 kHz) | |
| Isenção de halogênio | conforme DIN VDE 0472 parte 815 |
| conforme IEC 60754-1 | |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| Resistência ao óleo | conforme DIN EN 60811-404 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| -20 °C ... 60 °C (na instalação) | |
| -20 °C ... 60 °C (Cabo, inserção para correia de arraste) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| -20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1528510 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1C |
| Chave de produto | AF1CKC |
| GTIN | 4017918963668 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 77,4 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 77,4 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP