NBC-MS/40,0-94B/FS
-
Cabo de sistema Bus
1424746
Cabo de sistema Bus, 8-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A, comprimento de cabo: 40 m
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
Número de pólos | 8 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Blindado | sim |
Codificação | A |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 3 |
Indicação de estado | não |
Indicação de estado disponível | não |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Corrente nominal IN | 2 A |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Conexão 1 | |
Formato | Conector reto M12 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, de difícil inflamação, autoextinção | |
Zinco fundido sob pressão, niquelado | |
NBR | |
Conexão 2 | |
Formato | Soquete reto M12 |
Tipo de codificação | A (Padrão) |
Material | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, de difícil inflamação, autoextinção | |
Zinco fundido sob pressão, niquelado | |
NBR |
Extensão da linha | 40 m |
Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] | |
Desenho com dimensões |
|
Peso do cabo | 47 kg/km |
UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
Número de pólos | 8 |
Blindado | sim |
Tipo de cabo | Ethernet flexível CAT5e, 4 pares [94B] |
Estrutura do condutor | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Tempo de processamento de sinal | 5,3 ns/m |
Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
Linha de sinal AWG | 26 |
Perfil de conexão | 4x 2x 0,14 mm² |
Diâmetro de condutor inclusive isolação | 0,96 mm |
Diâmetro externo de linha | 6,40 mm ±0,2 mm |
Revestimento externo, material | PUR |
Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
Material de condutor | Cabo de cobre |
Material isolamento do fio | PE injetado |
Condutor individual, cor | branco/azul-azul, branco/laranja-laranja, branco/verde-verde, branco/marrom-marrom |
Espessura da parede Revestimento exterior | 1,05 mm |
Par trançado | 2 condutores para o par |
Trançado total | 4 pares para alma |
Cobertura visual da blindagem | 70 % |
Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
Resistência de acoplamento | ≤ 100,00 mΩ/m (com 10 MHz) |
Resistência de circuito | ≤ 290,00 Ω/km |
Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
Capacidade do cabo | 48 nF/km (com 1 kHz) |
Tensão nominal do cabo | ≤ 100 V |
Tensão de teste condutor/condutor | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Tensão de teste condutor/blindagem | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
Menor raio do dobrador, disposição fixa | 26 mm |
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 52 mm |
Resistência a tração | ≤ 100 N |
Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 71,3 dB (com 1 MHz) |
62,3 dB (com 4 MHz) | |
56,3 dB (com 10 MHz) | |
53,2 dB (com 16 MHz) | |
51,8 dB (com 20 MHz) | |
48,9 dB (com 31,25 MHz) | |
44,4 dB (com 62,5 MHz) | |
41,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de diafonia próxima com soma de potência (PSNEXT) | 62,3 dB (com 1 MHz) |
53,3 dB (com 4 MHz) | |
47,3 dB (com 10 MHz) | |
44,2 dB (com 16 MHz) | |
42,8 dB (com 20 MHz) | |
39,9 dB (com 31,25 MHz) | |
35,4 dB (com 62,5 MHz) | |
32,3 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação do fluxo de retorno (RL) | 23 dB (com 4 MHz) |
24,1 dB (com 8 MHz) | |
25 dB (com 10 MHz) | |
25 dB (com 16 MHz) | |
25 dB (com 20 MHz) | |
23,6 dB (com 31,25 MHz) | |
21,5 dB (com 62,5 MHz) | |
20,1 dB (com 100 MHz) | |
Atenuação de proteção | 3,2 dB (com 1 MHz) |
6 dB (com 4 MHz) | |
9,5 dB (com 10 MHz) | |
12,1 dB (com 16 MHz) | |
13,6 dB (com 20 MHz) | |
17,1 dB (com 31,25 MHz) | |
24,8 dB (com 62,5 MHz) | |
32 dB (com 100 MHz) | |
Isenção de halogênio | conforme IEC 60754-1 |
Anti-inflamabilidade | conforme 60332-1-2 |
Resistência ao óleo | conforme EN 60811-2-1 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
-20 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
Temperatura ambiente (instalação) | -20 °C ... 80 °C |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65/IP67/IP69K |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
-40 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
-10 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) |
Código | 1424746 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CMI |
GTIN | 4055626378510 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.950 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.927,603 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: Não aplicável) |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP