VS-MSD-MSD-93E/1,0
-
Cabo de rede
1403502
Cabo Ethernet montado, CAT5e, blindado, 2 pares, AWG 26 flexível (7 fios), RAL 5021 (azul água), conector M12 sobre conector M12, Line, comprimento 1 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Extensão da linha | 1 m |
| Ethernet [93E] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 43 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet [93E] |
| Estrutura do condutor | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Tempo de processamento de sinal | 4,3 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,77 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,16 mm |
| Linha de sinal AWG | 26 |
| Perfil de conexão | 2x 2x 0,14 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1 mm -0,2 mm |
| Diâmetro externo de linha | 5,75 mm ±0,15 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | Foam-Skin PE |
| Condutor individual, cor | branco/laranja-laranja, branco/verde-verde |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Trançado total | 2 pares e 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 284 Ω/km |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de acoplamento | ≤ 5,00 mΩ/m (com 20 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±15 % (com 1 ... 100 MHz) |
| Capacidade do cabo | nom. 48 nF/km (com 800 Hz) |
| Tensão nominal do cabo | 50 Vrms |
| 125 V (Valor de pico, não para fins de corrente elevada) | |
| Tensão de teste condutor/condutor | 1000 Vrms |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 500,00 Vrms |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 30 mm (Cabo, disposição fixa) |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 78 mm (Cabo, disposição móvel) |
| Resistência a tração | ≤ 50 N (curto prazo) |
| ≤ 10 N (contínuo) | |
| Atenuação de diafonia próxima (NEXT) | 66 dB/m (com 1 MHz) |
| 57 dB/m (com 4 MHz) | |
| 52 dB/m (com 10 MHz) | |
| 50 dB/m (com 16 MHz) | |
| 47 dB/m (com 20 MHz) | |
| 45 dB/m (com 31,25 MHz) | |
| 40 dB/m (com 62,5 MHz) | |
| 36 dB/m (com 100 MHz) | |
| Atenuação de linha cruzada (ACR) | 6,57 dB/m (com 1 MHz) |
| 5,64 dB/m (com 4 MHz) | |
| 5,12 dB/m (com 10 MHz) | |
| 4,89 dB/m (com 16 MHz) | |
| 4,57 dB/m (com 20 MHz) | |
| 4,34 dB/m (com 31,25 MHz) | |
| 3,77 dB/m (com 62,5 MHz) | |
| 3,31 dB/m (com 100 MHz) | |
| Atenuação de proteção | 0,028 dB/m (com 1 MHz) |
| 0,06 dB/m (com 4 MHz) | |
| 0,085 dB/m (com 10 MHz) | |
| 0,115 dB/m (com 16 MHz) | |
| 0,128 dB/m (com 20 MHz) | |
| 0,162 dB/m (com 31,25 MHz) | |
| 0,23 dB/m (com 62,5 MHz) | |
| 0,29 dB/m (com 100 MHz) | |
| Anti-inflamabilidade | conforme VDE 0482 Parte 265-2-1 |
| conforme IEC 332-1 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (instalação) | -5 °C ... 60 °C |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1403502 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356656214 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 81,7 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 79,1 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP