VS-M8MS-IP20/93B-0,5
-
Cabo de rede
1402452
Cabo de rede, Ethernet (100 Mbit/s), PROFINET (100 Mbit/s), EtherCAT® (100 Mbit/s), 4-polos, PVC/PVC, verde RAL 6018, Conector reto M8, codificação: A / IP67, para Conector reto RJ45 / IP20, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet, 100 Mbit/s |
| PROFINET, 100 Mbit/s | |
| EtherCAT®, 100 Mbit/s |
| Indicação de estado | não |
| Tensão UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Corrente nominal IN | 1 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Propriedades de transmissão (categoria) | CAT5 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M8 / IP67 |
| Número de pólos | 4 (4) |
| Tipo de codificação | A (Padrão) |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuSn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| TPU GF (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| CuZn (com níquel) (Conexão roscada) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Torque de aperto | 0,2 Nm |
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C |
| Conexão 2 | |
| Desenho com dimensões |
Imagem com pólos plugue RJ45
|
| Versão | RJ45 Conector, reto, PROFINET, EtherCAT® |
| Tipo de sinal/categoria | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801) | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 750 |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |
| Material Contato | CuSn |
| Material Superfície de contato | Ni/Au |
| Material Porta-contatos | PA |
| Material Caixa | PA |
| Cor (Caixa) | cinza |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V2 |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -10 °C ... 60 °C |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] | |
| Desenho com dimensões |
|
| UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | PVC flexível PROFINET CAT5 [93B] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm |
| Diâmetro externo de linha | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PVC |
| Revestimento externo, cor | verde RAL 6018 |
| Material de condutor | Cabos de Cu galvanizados |
| Material isolamento do fio | PE |
| Condutor individual, cor | branco, amarelo, azul, laranja |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 85 % |
| Resistência de isolamento | ≥ 5 GΩ*km |
| Resistência de circuito | ≤ 120,00 Ω/km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (com 100 MHz) |
| Tensão nominal do cabo | ≤ 600 V |
| Tensão de teste condutor/condutor | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
| Tensão de teste condutor/blindagem | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 4 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 8 x D |
| Anti-inflamabilidade | UL 1581, seção 1060 e UL 2556, seção 9.3 (FT1) |
| UL 1685 (CSA FT 4) | |
| UL 1581, seção 1100 e UL 2556, seção 9.1 (HFT/FT2) | |
| Resistência ao óleo | OIL RES I conforme UL 2256 |
| Outras resistências | resistente a UV (conforme UL 1581, seção 1200) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -10 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (Conectores de encaixe RJ45) |
| IP67 (Conectores de encaixe M8) | |
| M8 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
| Código | 1402452 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1BJI |
| Chave de produto | AF1BJI |
| GTIN | 4046356616096 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 48 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 48 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) |
| SCIP | 042fc8df-bac7-46fa-97d7-ff7723ad34b8 |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP