NBC-M12MSD/ 0,5-93E/M12MSD CO
-
Cabo de rede
1401599
Cabo de rede, Ethernet, 4-polos, PUR sem halogênio, azul anil RAL 5021, blindado, Conector reto M12, codificação: D, para Conector reto M12, codificação: D, comprimento de cabo: 0,5 m
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | Ethernet |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet |
| Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação | NBR |
| NBR |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Material | CuZn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Conexão 2 | |
| Formato | Conector reto M12 |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Material | CuZn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| Extensão da linha | 0,5 m |
| Ethernet [930] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 54 kg/km |
| Número de pólos | 4 |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Ethernet [930] |
| Tempo de processamento de sinal | 46 ns/m |
| Velocidade de sinal | 0,72 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,20 mm |
| Linha de sinal AWG | 24 |
| Perfil de conexão | 0,25 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,4 mm |
| Diâmetro externo de linha | 8 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | azul anil RAL 5021 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | Célula PE |
| Condutor individual, cor | branco-verde, branco-laranja |
| Par trançado | 2 condutores para o par |
| Tipo de blindagem dupla | Folha de poliéster revestida de alumínio |
| Trançado total | 2 condutores com 2 núcleos para alma |
| Cobertura visual da blindagem | 65 % |
| Máx. resistência de condutores | 84 mΩ/m |
| Resistência de isolamento | 5 GΩ*km |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 % |
| Capacidade operacional | 42,5 pF |
| Tensão nominal do cabo | 125 V |
| Tensão de teste | 1000 V |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | min. 40 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | min. 40 mm |
| Atenuação de proteção | 60,00 dB (até 1.000 MHz) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) |
| 0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 90 °C (Conector/suporte) |
| -20 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa) | |
| 0 °C ... 50 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Código | 1401599 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | AF1CJI |
| Chave de produto | AF1CJI |
| GTIN | 4046356566667 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 60 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 59,2 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,865 kg CO2e |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP